Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Posisjonsbryter
Sikkerhetsposisjonsbryter
Typeidentifikator
LS(M)-…
Sortiment
Rullespak
Kapslingsklasse
IP66, IP67
Utstyr
Komplett enhet
Omgivelsestemperatur
-25 - +70 °C
Beskrivelse
lang
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
2 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Positiv åpning (ZW)
ja
Farge
Skapdeksel
gul
hus
metall
Tilkoblingstype
Cage Clamp
Merknader
Cage-Clamp er et regisrert varemerke for firmaet Wago Kontakttechnik, D-32432 Minden. Tyskland
Tilbehør for tilkobling av Cage-Clamp fra Wago: Innleggsbro, grå, Wago bestillingsnr. 264-402
Merknader
Drevets hode kan vris i trinn på 90°, slik at det kan tilpasses til den angitte startretningen.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Klimamotstandsdyktighet
fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Kapslingsklasse
IP66, IP67
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0,5 - 2,5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0,5 - 1,5) mm2
Gjentakelsesnøyaktighet
0.15 mm
Kontakter/avbruddskapasitet
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
400 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Feilkoblingssikkerhetved 24 V DC/5 mA [HF]
< 10 -7, <1 feil på 107 betjeningssykluser Feilhyppighet
Feilkoblingssikkerhetved 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 feil på 5 x 106 betjeningssykluser Feilhyppighet
Forsyningsfrekvens
Maks. 400 Hz
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60947-5-1maks. sikring
6 A gG/gL
betinget kortslutningsstrøm
1 kA
Mekaniske størrelser
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
8 x 106
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 20 ms)Standardkoblingskontakt
25 g
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 6000
Drift
mekaniskAktiveringskraft start/slutt på bevegelsen
1,0/8,0 N
mekaniskAktiveringsmoment for roterende drift
0.2 Nm
mekaniskmaks. driftshastighet med DIN-kammer
1 m/s
mekaniskMerknader
ved aktueringsvinkel α = 30°/45°

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.17 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Sensors (EG000026) / Endebryter (EC000030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Sensor technology, safety-related sensor technology / Safety-related mechanical switch (sensor technology) / Safety position switch (Type 1) (ecl@ss13-27-27-26-01 [AKE640018])
Sensorens bredde
31
Sensorens diameter
0
Sensorens høyde
61
Sensorens lengde
33.5
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
6
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
6
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
3
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0.8
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0.3
Brytefunksjon
Langsomt virkende styringsenhet
Vekselfunksjon holdekobling
No
Elektronisk utgang
No
Tvangsåpning
Yes
Antall sikkerhetshjelpekontakter
0
Antall NC-kontakter
2
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Kubisk
Kapslingsmateriale
Metall
Kapslingsbelegg
Andre
Utførelse av betjeningselement
Vinklet rullearm
Utførelse av betjeningselement
Andre
Type strømtilkobling
Kabelinnføring, metrisk
Med statusindikering
No
For sikkerhetsfunksjoner
Yes
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 70
Beskyttelsesklasse IP
IP66/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13