Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Drivhoder
Typeidentifikator
LS(M)-…
Sortiment
Rullestempel
Byggeform
EN 50047 Form C
kan brukes for
Basisenheter LS(M)…
Merknader
Betjeningsshodet kan roteres i 90° intervaller for å tilpasses til angitt tilnærmingsretning.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Sensors (EG000026) / Betjeningshode for posisjonsbryter (EC001483)
Electric engineering, automation, process control engineering / Sensor technology, safety-related sensor technology / Mechanical switch (sensor technology) / Drive head for position switches (ecl@ss13-27-27-06-04 [BAA083017])
Utførelse av betjeningselement
Rullekontaktgiver

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified