Gamme de livraison

Fonction de base
Têtes de commande
Identificateur de type
LS(M)-…
Gamme
Poussoir à galet
Forme
EN 50047 Forme C
Utilisation pour
Appareils de base LS(M)…
Remarques
La tête de commande est orientable de 90° en 90° pour permettre une adaptation aisée à tous les sens d’attaque.

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-40 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Sur demande
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
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Sensors (EG000026) / Tête d'entraînement pour interrupteur de position/interrupteur à charnière (EC001483)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Interrupteur de position / Tête d'entraînement pour Interrupteur de position (ecl@ss13-27-27-06-04 [BAA083017])
finition de l'élément d'actionnement
poussoir à galet

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified