Dodavatelský program

Základní funkce
Hlavy pohonů
Označení typu
LS(M)-…
Sortiment
Hlavice s kladkou
Konstrukční typ
EN 50047 Form C
Použitelné pro
Základní přístroje LS(M)…
Upozornění
Ovládací hlavice lze otáčet o 90°, aby bylo možné provést přizpůsobení na předem zadaný směr nájezdu.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Sensors (EG000026) / Drive head for position switches/hinge switches (EC001483)
Electric engineering, automation, process control engineering / Sensor technology, safety-related sensor technology / Mechanical switch (sensor technology) / Drive head for position switches (ecl@ss13-27-27-06-04 [BAA083017])
Type of control element
Roller cam

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified