Программа поставок

Основная функция
датчик положения
Предохранительные датчики положения
Идентификатор типа
LS(M)-…
Ассортимент
Толкатель с роликом
Класс защиты
IP66, IP67
оснащение
Законченное устройство
Температура окружающей среды
-25 - +70 °C
конструктивное исполнение
EN 50047 форма C
Пружинный контакт
да
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
графические условные обозначения
131S001
Ход контакта
■ = контакт закрыт
□ = контакт открыт
131U148
Принудительное размыкание (ZW)
да
Цвет
Крышка корпуса
желтый
Крышка корпуса
116C064
корпус
пластик
Способ подключения
Зажим Cage-Clamp
указания
Cage Clamp - зарегистрированная торговая марка фирмы WAGO Kontakttechnik GmbH, 32432 Minden.
Принадлежности для соединения Cage-Clamp фирмы Wago: вставная перемычка, серая, номер Wago для заказа: 264-402
указания
Управляющая головка переставляется на каждые 90°, что позволяет обеспечить настройку на вышеуказанное направление начала движения.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78,

Влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Класс защиты
IP66, IP67
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,5 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,5 - 1,5) мм2
Точность воспроизведения
± 0.15 мм
Контакты/коммутационная способность
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
400 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-1524 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Надёжность управляющей системыпри 24 В пост. тока/5 мА [HF]
< 10-7, < 1 отказа на 107 соединений Частота отказов
Надёжность управляющей системыпри 5 В пост. тока/1 мА [HF]
< 5 x 10-6, < 1 отказа на 5 x 106 соединений Частота отказов
Частота сети
макс. 400 Гц
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1макс. предохранитель
6 A gG/gL
условный ток короткого замыкания
1 кА
Механические размеры
Механический срок службы [Переключения]
8 x 106
Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс)Стандартный контакт
25 g
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 6000
Привод
механическийСила нажатия начала/конца хода
1,0/8,0 N
механическийМоменты нажатия поворотных приводов
0.2 Нм
механическиймакс. начальная скорость при кулачках по DIN
1/1 м/с
механическийуказания
при угле активации α = 0°/30°

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.17 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Width sensor
31 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
61 mm
Length of sensor
33.5 mm
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
3 A
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
0.8 A
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
0.3 A
Switching function
Quick-break switch
Switching function latching
No
Output electronic
No
Forced opening
Yes
Number of safety auxiliary contacts
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cuboid
Material housing
Plastic
Coating housing
Other
Type of control element
Roller cam
Alignment of the control element
Other
Type of electric connection
Other
With status indication
No
Suitable for safety functions
Yes
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Ambient temperature during operating
25 - 70 °C
Degree of protection (IP)
IP67
Degree of protection (NEMA)
4X

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Размеры

131X117
① Вращающий момент затяжки винта крышки: 0,8 Нм ±0,2 Нм
② Только при LS (исполнение из пластмассы)
③ Крепёжный винт 2 x M4 ≧ 30
MA = 1,5 Нм
131X111