Program dostaw

Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
Ochrona instalacji i kabli
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Technika rozwarcia
Wyzwalacz elektroniczny
Wielkość gabarytowa
NZM4
Opis
Pomiar efektywnej wartości i "pamięci termicznej"
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Zdolność łączeniowa
400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Prąd znamionowy = znamionowy prąd stały [In = Iu]
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
1250 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
630 - 1250 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]jest [Ii = In x …]
2 - 12

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
15 (half-sinusoidal shock 11 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowy
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
1250 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 525 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
105 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
105 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
37 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
37 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
26 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
19 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
15 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 0,3 s [Icw]
19.2 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 1 s [Icw]
19.2 kA
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia]
10000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
Trwałość, elektrycznaAC-1415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
Trwałość, elektrycznaAC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
1000
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
60 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 25 ≦ 415 V; < 35 > 415 V ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Optional accessories
Tunnel terminal
connection on rear
Strip terminal
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowy4-otw.
4 x (50 - 240) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (120 - 185)
4 x (50 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa1-otw. [min.]
1 x (120 - 300) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa1-otw. [max.]
2 x (95 - 300) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa2-otw. [min.]
2 x (95 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa2-otw. [max.]
4 x (35 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń
4 x 300
6 x (95 - 240) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowy4-otw.
4 x (50 - 240) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowaSingle hole [min.]
1 x (185 - 240) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowaSingle hole [max.]
2 x (70 - 185) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowaDouble hole
4 x 50 mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńConnection width extension
2 x 240
6 x (70 - 240) mm2
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Zacisk do przewodów taśmowych pojedynczy [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Zacisk do przewodów taśmowych pojedynczy [max.]
(2 x) 10 x 32 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Płyta modułowa1-otw.
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
5 x 25 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeń
(2 x) 10 x 80 x 1.0 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M10
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
25 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
2 x (50 x 10) mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa1-otw. [min.]
25 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa1-otw. [max.]
2 x (50 x 10) mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPłyta modułowa2-otw.
2 x (50 x 10) mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń [min.]
60 x 10 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń [max.]
2 x (80 x 10) mm
Przewody sterujące
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
1250 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
173.44 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
1250
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
37
Overload release current setting
630 - 1250
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release
2500 - 15000
Integrated earth fault protection
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na szynie TH
Nie
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
With switched-off indicator
Nie
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
3
Position of connection for main current circuit
Strona przednia
Type of control element
Dźwignia
Complete device with protection unit
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Motor drive optional
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
123U173

Wymiary

123X435
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
Ui ≤ 690 V: 100 mm
Ui ≤ 1500 V: 200 mm
② Minimum clearance to adjacent parts
Ui ≤ 1000 V: 15 mm
Ui ≤ 1500 V: 70 mm