265761 NZMN4-AE1250
Výkonový jistič, 3p, 1250A
Výkonové jističe řady NZM..-AE pokrývají pouze čtyřmi kompaktními konstrukčními velikostmi všechny případy použití a jsou vhodné pro trh IEC. Montáž je vždy pružná díky modulárním funkčním skupinám. S elektronickým spouštěčem na ochranu zařízení a kabelů. Upozornění: měření efektivní hodnoty a tepelná paměť
Dodavatelský program
Sortiment
výkonové jističe
Ochranné funkce
Ochrana zařízení a vedení
Norma / osvědčení
IEC
Montážní jednotky
pevná montáž
Vypínací jednotky
Elektronická spoušť
Konstrukční velikost
NZM4
Popis
Měření efektivní hodnoty a "tepelná paměť"
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
šroubové připojení
Spínací výkon
400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Jmenovitý proud = jmenovitý nepřerušovaný proud [In = Iu
]
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
1250 A
Rozsah nastavení
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetu ruky podle VDE 0106 část 100
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
15 (half-sinusoidal shock 11 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozice
Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
Stupeň krytíKryt
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
With door coupling rotary handle: IP66
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Phase isolator and strip terminal: IP00
Další technické údaje (listovací katalog)
Jističe
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
1250 A
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp
]Hlavní proudové dráhy
8000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp
]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 525 V
Spínací výkon
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm
]240 V [Icm]
105 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm
]400/415 V [Icm]
105 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm
]440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm
]525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm
]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
37 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
37 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
26 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
19 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
15 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn
]
Maximální ochrana v případě, když očekávaný zkratový proud v místě instalace překročí spínací výkon výkonového jističe.
Jmenovitý krátkodobý výdržný proudt = 0.3 s [Icw]
19.2 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proudt = 1 s [Icw]
19.2 kA
Kategorie užití podle ČSN EN 60947-2
A
Provozní životnost, mechanická (z toho max. 50 % vybavení vypínací/podpěťovou spouští) [Spínací cykly]
10000
Životnost, elektrickáAC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
3000
Životnost, elektrickáAC-1415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
3000
Životnost, elektrickáAC-1690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Životnost, elektrickáAC--3400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Životnost, elektrickáAC--3415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Životnost, elektrickáAC--3690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
1000
Životnost, elektrickáMax. četnost spínání
60 Počet operací/hod
Celková doba odpojení při zkratu
< 25 ≦ 415 V; < 35 > 415 V ms
Průřez vodiče
standardní výbava
šroubové připojení
Optional accessories
Tunnel terminal
connection on rear
Strip terminal
connection on rear
Strip terminal
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaSpletený do pramene4otv.
4 x (50 - 240) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (120 - 185)
4 x (50 - 185) mm2
4 x (50 - 185) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska1otv. [min.]
1 x (120 - 300) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska1otv. [max.]
2 x (95 - 300) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska2otv. [min.]
2 x (95 - 185) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska2otv. [max.]
4 x (35 - 185) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením
4 x 300
6 x (95 - 240) mm2
6 x (95 - 240) mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaSpletený do pramene4otv.
4 x (50 - 240) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněModulová deskaSingle hole [min.]
1 x (185 - 240) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněModulová deskaSingle hole [max.]
2 x (70 - 185) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněModulová deskaDouble hole
4 x 50 mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyConnection width extension
2 x 240
6 x (70 - 240) mm2
6 x (70 - 240) mm2
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Svorka plochého vodiče [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Svorka plochého vodiče [max.]
(2 x) 10 x 32 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Modulová deska1otv.
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněMěděný pás, děrovaný [min.]
5 x 25 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněMěděný pás, děrovaný [max.]
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněPřipojení s rozšířením
(2 x) 10 x 80 x 1.0 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M10
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
25 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [max.]
2 x (50 x 10) mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska1otv. [min.]
25 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska1otv. [max.]
2 x (50 x 10) mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněModulová deska2otv.
2 x (50 x 10) mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením [min.]
60 x 10 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením [max.]
2 x (80 x 10) mm
Řídicí kabely
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
1250 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
173.44 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Výkonový spínac pro ochranu trafa, generátoru, zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
1250 A
Rated voltage
690 - 690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
37 kA
Overload release current setting
630 - 1250 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
2500 - 15000 A
Integrated earth fault protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
No
DIN rail (top hat rail) mounting optional
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
With switched-off indicator
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Position of connection for main current circuit
Front side
Type of control element
Rocker lever
Complete device with protection unit
Yes
Motor drive integrated
No
Motor drive optional
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
-
MateriálIL01210010Z2018_11(PDF, 03/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center