Leveringsprogramma

Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Kortsluitbeveiliging
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Afschakeltechniek
Thermisch-magnetische beveiliging
Bouwgrootte
NZM1
Beschrijving
Motorbeveiliging in combinatie met motorbeveiligingsrelais
met maximaal beveiliging
Zonder thermische beveiliging Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Vermogensautomaten voldoen aan alle eisen van de gebruikscategorie AC-3.

Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Raamklem
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
100 A
Schakelvermogen
400/415 V 50 Hz [Icu ]
25 kA
Instelbereik
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]niet vertraagd [Ii = In x …]
8 - 12,5
Nom. vermogen AC-3 bij 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
45 kW
Nominale bedrijfsstroom AC-3 bij 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie ]
max. 81 A

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90° rechts/links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP00
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
100 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
6000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 440 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]240 V [Icm ]
63 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]400/415 V [Icm ]
53 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
53 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
18.5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
20000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischAC-1415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Raamklem
Optionele toebehoren
Schroefaansluiting
tunnelklemmen
Montage achterzijde
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6-25) mm2
Rondkabel CuRaamklem
3) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 95) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (10 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat
3) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Al ronde geleider Tunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (25 - 95) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M6
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
12 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
16 x 5 mm
Stuurkabels
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
100 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
21.9 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
0 - 0 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
8 - 14 Amp
Met thermische beveiliging
Nee
Faseuitvalgevoelig
Nee
Uitschakeltechniek
Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
440 - 440 Volt
Nom. continustroom Iu
100 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
30 Kilowatt
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
45 Kilowatt
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
25 Kiloamp
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
145 Millimeter
Breedte
90 Millimeter
Diepte
88 Millimeter

Karakteristieken

Karakteristiek
123U184
Karakteristiek
1230DIA-58
Karakteristiek
1230DIA-51

Afmetingen

123X039
① Uitblaasruimte, minimale afstand tot naastgelgen delen
123X506