Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Kortslutningsvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Utløsningsystem
Termomagnetisk utløser
Størrelse
NZM1
Beskrivelse
Motorvern i kombinasjon med motorvernreleer
med kortslutningsutløser
uten overlast-utløser Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Effektbrytere oppfyller alle kravene til brukskategori AC-3.

Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
100 A
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
25 kA
Innstillingsområde
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
8 - 12,5
Motorspesifikasjoner AC-3 ved 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
45 kW
Nominell strøm AC-3 ved 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie]
maks. 81 A

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
100 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
6000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
440 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 440 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
63 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
20000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskAC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
skrutilkobling
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6-25) mm2
Rundkabel CuRammeklemme
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (10 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Al sirkulær leder Tunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (25 - 95) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm
Styreledninger
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
21.9 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Startapparater (EG000017) / Motorvernbryter (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Innstillingsområde for overlastutløser
0 - 0 Amp
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
8 - 14 Amp
Med termisk vern
Nei
Fasebruddsensitiv
Nei
Utløserteknikk
Magnetisk
Nominell driftsspenning
440 - 440 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
100 Amp
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V
30 Kilowatt
Nominell effekt ved AC-3, 400V
45 Kilowatt
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Andre
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Poltall
3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC
25 Kilo-Amp
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
145 Millimeter
Bredde
90 Millimeter
Dybde
88 Millimeter

Karakteristikker

Karakteristikk
123U184
Karakteristikk
1230DIA-58
Karakteristikk
1230DIA-51

Dimensjoner

123X039
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
123X506