Gamme de livraison

Gamme
Disjoncteurs
Fonction de protection
Protection contre les courts-circuits
norme / homologation
IEC
Technique de montage
Appareils fixes
Technique de déclenchement
Déclencheur magnétothermique
Taille
NZM1
Description
Protection des moteurs en association avec un relais thermique
avec déclencheur sur court-circuit
Sans déclencheurs sur surcharge Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Les disjoncteurs satisfont à toutes les exigences de la catégorie d'emploi AC-3.

Nombre de pôles
tripolaire
Equipement standard
Bornes à cage
Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu [In = Iu]
100 A
Pouvoir de coupure
400/415 V 50 Hz [Icu ]
25 kA
Plage de réglage
Déclencheur sur court-circuit [Irm ]instantané [Ii = In x …]
8 - 12,5
Puissance assignée d'emploi AC-3 sous 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
45 kW
Courant assigné d'emploi AC-3 sous 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie ]
Max. 81 A

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660
Protection contre les contacts directs
sécurité des doigts et du dos de la main selon VDE 0106 partie 100
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteTempérature ambiante de stockage
- 40 - + 70 °C
Température ambianteModes de fonctionnement
-25 - +70 °C
résistance aux chocs (choc semi-sinusoïdal 10 ms) selon IEC 60068-2-27
20 (choc demi-sinusoïdal 20 ms) g
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires et circuits principaux
500 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires
300 V AC
Position de montage
position verticale et à 90° dans toutes les directions
  avec déclencheur différentiel XFI :
- NZM1, N1, NZM2, N2 : position verticale et à 90° dans toutes les directions
avec dispositif de débrochage :
- NZM1, N1, NZM2, N2 : position verticale, à 90° droite/gauche
avec dispositif de débrochage :
- NZM3, N3 : position verticale, à 90° droite/gauche
- NZM4, N4 : position verticale
avec télécommande :
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4 : position verticale et à 90° dans toutes les directions

Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Degré de protectionAppareil
Dans la zone des éléments de commande : IP20 (degré de protection de base)
Degré de protectionBoîtiers
avec cadre d'étanchéité : IP40
avec poignée rotative à commande rompue sur porte : IP66
Degré de protectionBornes de raccordement
Borne à tunnel : IP10
Séparateur de phases et borne pour raccordement de feuillard : IP00
Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)
Disjoncteurs
Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu [In = Iu]
100 A
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp ]Pôles principaux
6000 V
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp ]Circuits auxiliaires
6000 V
Tension assignée d'emploi [Ue]
440 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui ]
690 V
Utilisation dans des réseaux non reliés à la terre
≦ 440 V
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]240 V [Icm ]
63 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]400/415 V [Icm ]
53 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
53 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
30 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
30 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
25 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
18.5 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]
Fusible de calibre max. lorsque le courant de court-circuit prévu à l'emplacement de montage dépasse le pouvoir de coupure du disjoncteur.
Catégorie d'emploi selon IEC/EN 60947-2
A
Longévité mécanique (dont 50 % max. de déclenchements par déclencheurs à émission/manque de tension ) [manœuvres]
20000
Longévité électriqueAC-1400 V 50/60 Hz [manœuvres]
7500
Longévité électriqueAC-1415 V 50/60 Hz [manœuvres]
7500
Longévité électriqueFréquence de commutations max.
120 man./h
Temps total de coupure en cas de court-circuit
< 10 ms
Sections raccordables
Equipement standard
Bornes à cage
Équipements complémentaires optionnels
Borne à boulon
Bornes à tunnel
Raccordement par l'arrière
Conducteurs ronds CuBornes à cageConducteur à âme massive
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Conducteurs ronds CuBornes à cagemultibrins
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6-25) mm2
Conducteurs ronds CuBornes à cage
3) Selon le fabricant, section raccordable jusqu'à 95 mm².
Conducteurs ronds CuBorne à tunnelConducteur à âme massive
1 x 16 mm2
Conducteurs ronds CuBorne à tunnelmultibrin1 trou
1 x (25 - 95) mm2
Conducteurs ronds CuBornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareilConducteurs à âme massive
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Conducteurs ronds CuBornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareilConducteurs multibrin
1 x (10 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Conducteurs ronds CuBornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareil
3) Selon le fabricant, section raccordable jusqu'à 95 mm².
Conducteur à brins circulaires AI Borne à tunnelConducteurs à âme massive
1 x 16 mm2
Conducteur à brins circulaires AI Borne à tunnelmultibrinConducterus multibrin
1 x (25 - 95) mm2
Conducteur à brins circulaires AI Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareilConducteurs à âme massive
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Conducteur à brins circulaires AI Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareil Conducteurs multibrin
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à cage [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à cage [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièrebornes à boulon
M6
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareil [min.]
12 x 5 mm
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareil [max.]
16 x 5 mm
Câbles de commande
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
100 A
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
21.9 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur moteur (EC000074)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance pour combinaison de démarreurs (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0 - 0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
8 - 14 A
avec protection thermique
non
sensible à une défaillance de phase
non
technique de déclenchement
magnétique
tension de fonctionnement normale
440 - 440 V
courant permanent nominal (Iu)
100 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
30 kW
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
45 kW
type de raccordement du circuit principal
autre
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
non
avec déclencheur à sous-tension intégré
non
nombre de pôles
3
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
25 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
145 mm
largeur
90 mm
profondeur
88 mm

Courbes caractéristiques

Courbe caractéristique
123U184
Courbe caractéristique
1230DIA-58
Courbe caractéristique
1230DIA-51

Encombrements

123X039
① Chambre de soufflage, distance minimale des autres éléments
123X506