Dodavatelský program

Sortiment
výkonové jističe
Ochranné funkce
Zkratová ochrana
Norma / osvědčení
IEC
Montážní jednotky
pevná montáž
Vypínací jednotky
Termomagnetická spoušť
Konstrukční velikost
NZM1
Popis
Ochrana motorů ve spojení s nadproudovým relé
se zkratovou spouští
bez spouště na přetížení Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Výkonové jističe splňují všechny požadavky užitné kategorie AC-3.
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
rámová svorka
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
100 A
Spínací výkon
400/415 V 50 Hz [Icu]
25 kA
Rozsah nastavení
Zkratové spouště [Irm ]nezpožděný [Ii = In x …]
8 - 12.5
Jmenovitý výkon motoru AC-3 při 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
45 kW
Jmenovitý pracovní proud AC-3 při 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie ]
81 A

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetu ruky podle VDE 0106 část 100
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozice
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
Stupeň krytíKryt
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Další technické údaje (listovací katalog)
Jističe
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
100 A
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Hlavní proudové dráhy
6000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
440 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 440 V
Spínací výkon
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]240 V [Icm]
63 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]400/415 V [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]
Maximální ochrana v případě, když očekávaný zkratový proud v místě instalace překročí spínací výkon výkonového jističe.
Kategorie užití podle ČSN EN 60947-2
A
Provozní životnost, mechanická (z toho max. 50 % vybavení vypínací/podpěťovou spouští) [Spínací cykly]
20000
Životnost, elektrickáAC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
Životnost, elektrickáAC-1415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
Životnost, elektrickáMax. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Celková doba odpojení při zkratu
< 10 ms
Průřez vodiče
standardní výbava
rámová svorka
Optional accessories
Screw connection
Tunnel terminal
connection on rear
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceJednožilový
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceVícežilový
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6-25) mm2
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovnice
3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (25 - 95) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiJednožilový
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (10 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači
3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaSpletený do prameneVícežilový
1 x (25 - 95) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiSolid
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiStranded
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M6
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
12 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [max.]
16 x 5 mm
Řídicí kabely
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
100 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
21.9 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Výkonový vypínac pro ochranu motoru (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
0 - 0 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
8 - 14 A
With thermal protection
No
Phase failure sensitive
No
Switch off technique
Magnetic
Rated operating voltage
440 - 440 V
Rated permanent current Iu
100 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
30 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
45 kW
Type of electrical connection of main circuit
Other
Type of control element
Rocker lever
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
25 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
145 mm
Width
90 mm
Depth
88 mm

Charakteristiky

Charakteristika
123U184
Charakteristika
1230DIA-58
Charakteristika
1230DIA-51

Rozměry

123X039
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
123X506