Программа поставок

Ассортимент
Автоматические выключатели
Защитная функция
Защита двигателя
0000SPC-571
Стандарт/сертификат
IEC
Метод монтажа
Фиксированная установка
Техника срабатывания
Термомагнитный расцепитель
Типоразмер
NZM2
Описание
Класс расцепления 10 А
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Автоматические выключатели выполняют все требования категории применения AC-3.

Количество полюсов
3-полюсн.
Стандартное оснащение
Винтовое соединение
Коммутационная способность
400/415 В 50 Гц [Icu]
50 кА
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
125 A
диапазон установки
Расцепитель перегрузки [Ir]
100 - 125 A
расцепитель короткого замыкания [Irm]без задержки [Ii = In x …]
8 - 14
Расчетная эксплуатационная мощность AC-3 50/60 Гц [P]
380 B 400 B [P]
55 кВт
Расчетная эксплуатационная мощность AC-3 50/60 Гц [P]
400 В [P]
55 кВт
Расчетный рабочий ток AC-3 50/60 Гц [Ie]
400 В [Ie]
99 A

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - + 70 °C
Температура окружающей средыЭксплуатация
-25 - +70 °C
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27
20 (импульс полусинуса 20 мс) g
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
установочное положение
вертикально и 90° во всех направлениях
  с расцепителем токов утечки XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально и 90° во всех направлениях
со штекерным разъемом:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально, 90° вправо/влево
с выкатным устройством:
- NZM3, N3: вертикально, 90° вправо/влево
- NZM4, N4: вертикально
с дистанционным приводом:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях

Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)
Класс защитыкорпус
с рамкой: IP40
с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66
Класс защитыСоединительные клеммы
Тоннельная клемма: IP10
Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Автоматические выключатели
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
125 A
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи главного тока
8000 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи вспомогательного тока
6000 В
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В
Применение в незаземлённых сетях
≦ 690 В
Коммутационная способность
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]240 В [Icm]
187 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]400/415 В [Icm]
105 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]440 B 50/60 Гц [Icm]
74 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]525 B 50/60 Гц [Icm]
53 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]690 B 50/60 Гц [Icm]
40 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]240 B 50/60 Гц [Icu]
85 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]400/415 В 50/60 Гц [Icu]
50 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]440 B 50/60 Гц [Icu]
35 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]525 B 50/60 Гц [Icu]
25 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]690 B 50/60 Гц [Icu]
20 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]240 B 50/60 Гц [Ics]
85 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 В 50/60 Гц [Ics]
50 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]440 B 50/60 Гц [Ics]
35 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]525 B 50/60 Гц [Ics]
25 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]690 B 50/60 Гц [Ics]
5 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]
Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя.
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 0,3 с [Icw]
1.9 кА
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 1 с [Icw]
1.9 кА
Категория применения согласно IEC/EN 60947-2
A
Механический срок службы (из него макс. 50% срабатываний, вызванных расцепителями минимального напряжения) [Переключения]
20000
Электрический срок службыAC-1400 B 50/60 Гц [Переключения]
10000
Электрический срок службыAC-1415 B 50/60 Гц [Переключения]
10000
Электрический срок службыAC-1690 B 50/60 Гц [Переключения]
7500
Электрический срок службыAC-3400 B 50/60 Гц [Переключения]
6500
Электрический срок службыAC-3415 B 50/60 Гц [Переключения]
6500
Электрический срок службыAC-3690 B 50/60 Гц [Переключения]
5000
Электрический срок службымакс. частота коммутаций
120 S/h
Общее время размыкания при коротком замыкании
< 10 мс
Поперечные сечения соединения
Стандартное оснащение
Винтовое соединение
Опциональное дополнительное оснащение
Столбчатый зажим
Тоннельные клеммы
Подключение с задней стороны
Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажимодножильный
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) мм2
Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажиммногожильный
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммаодножильный
1 x 16 мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммамногожильный1 отверстие
1 x (25 - 185) мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) мм2
Провод круглого сечения Al Клемма туннельного типаодножильный
1 x 16 мм2
Провод круглого сечения Al Клемма туннельного типамногожильныймногожильный
1 x (25 - 185) мм2
Провод круглого сечения Al Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) мм2
Провод круглого сечения Al Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) мм2
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [мин.]
2 x 9 x 0.8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [макс.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [мин.]
2 x 16 x 0,8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [макс.]
10 x 24 x 0,8 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныВинтовое соединение
M8
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [мин.]
16 x 5 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [макс.]
24 x 8 мм
Управляющие провода
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
125 A
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
27.61 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
100 - 125 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
1000 - 1750 A
With thermal protection
Yes
Phase failure sensitive
No
Switch off technique
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
125 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
37 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
55 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Rocker lever
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
50 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
184 mm
Width
105 mm
Depth
149 mm

Характеристики

характеристика
123U178
характеристика
1230DIA-6
Номинальный ток предохранителя
характеристика
1230DIA-55
Пропускаемая энергия

Размеры

123X312
① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей
② Минимальное расстояние от соседних деталей
123X341