265723 NZMN2-M125
Łącznik mocy, 3b, 125A
Wyłączniki serii NZM..-M swoimi zaledwie czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach oraz nadają się na rynek IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z termomagnetycznym wyzwalaczem do ochrony silnika. Wskazówki: klasa wyzwolenia 10A., IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 wyłączniki naprądowe spełniają wszystkie wymogi kategorii użytkowej AC-3.
Program dostaw
Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
ochrona silnika
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Technika rozwarcia
Wyzwalacz termomagnetyczny
Wielkość gabarytowa
NZM2
Opis
Klasa wyzwolenia 10A
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Wyłączniki naprądowe spełniają wszystkie wymogi kategorii użytkowej AC--3.
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Zdolność łączeniowa
400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
125 A
Zakres nastawczy
Moc namionowa AC-3 50/60 Hz [P]
380 V 400 V [P]
55 kW
Moc namionowa AC-3 50/60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Znamionowy prąd pracy AC-3 50/60 Hz [Ie]
400 V [Ie]
99 A
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowy
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Phase isolator and strip terminal: IP00
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
125 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 690 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
187 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
105 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
85 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
85 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
50 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
35 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 0,3 s [Icw]
1.9 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 1 s [Icw]
1.9 kA
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia]
20000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
10000
Trwałość, elektrycznaAC-1415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
10000
Trwałość, elektrycznaAC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznaAC--3400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
6500
Trwałość, elektrycznaAC--3415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
6500
Trwałość, elektrycznaAC--3690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
120 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Optional accessories
Box terminal
Tunnel terminal
connection on rear
Tunnel terminal
connection on rear
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
2 x (6 - 16) mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
2 x (25 - 70) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowy1-hole
1 x (25 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
2 x (6 - 16) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
2 x (25 - 70) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 185) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymSolid
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
2 x (10 - 16) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymStranded
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) mm2
2 x (25 - 50) mm2
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
2 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 24 x 0.8 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M8
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
16 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
24 x 8 mm
Przewody sterujące
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
125 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
27.61 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
100 - 125
Adjustment range undelayed short-circuit release
1000 - 1750
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Phase failure sensitive
Nie
Sposób wyzwalania
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690
Rated permanent current Iu
125
Rated operation power at AC-3, 230 V
37
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Type of control element
Dźwignia
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
Nie
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
35
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wysokość
184
Szerokość
105
Głębokość
149
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center