Leveringsprogram
Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Motorvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Utløsningsystem
Termomagnetisk utløser
Størrelse
NZM2
Beskrivelse
Utløsningsklasse 10 A
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Effektbrytere oppfyller alle kravene til brukskategori AC-3.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
skrutilkobling
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
125 A
Innstillingsområde
Motorspesifikasjoner AC-3 50/60 Hz [P]
380 V 400 V [P]
55 kW
Motorspesifikasjoner AC-3 50/60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Nominell strøm AC-3 50/60 Hz [Ie]
400 V [Ie]
99 A
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Monteringsposisjon
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Faseisolator og båndklemme IP00
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
125 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
187 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
105 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
85 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
85 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 0,3 s [Icw]
1.9 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 1 s [Icw]
1.9 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
20000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
Levetid, elektriskAC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskAC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
6500
Levetid, elektriskAC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
6500
Levetid, elektriskAC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
skrutilkobling
Valgfritt tilleggsutstyr
Rammeklemme
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
2 x (6 - 16) mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
2 x (25 - 70) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
2 x (6 - 16) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
2 x (25 - 70) mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (25 - 185) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
2 x (10 - 16) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) mm2
2 x (25 - 50) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
2 x 16 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 24 x 0,8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M8
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
16 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
24 x 8 mm
Styreledninger
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
125 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
27.61 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorvernbryter (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Innstillingsområde for overlastutløser
100 - 125
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
1000 - 1750
Med termisk vern
Ja
Fasebruddsensitiv
Nei
Utløserteknikk
Termomagnetisk
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
125
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V
37
Nominell effekt ved AC-3, 400V
55
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC
35
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
184
Bredde
105
Dybde
149
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center