Программа поставок

Ассортимент
Многофункциональный дисплей MFD-Titan
Основная функция
Модули блоков питания/центральные процессорные модули
Подассортимент
Модули центрального процессора
Питающее напряжение
24 В пост. тока
easyNet/easyLink
mit easyNet

Описание
комбинируется с модулем индикации и управления MFD-80… и модулем ввода/вывода
возможно расширение: цифровые/аналоговые входы/выходы и системы шин интерфейсов AS, PROFIBUS-DP, CANopen®, DeviceNet
Система шин easyNet по усмотрению на борту
Программная память и память маски
поставка с пользовательской программой возможна с продуктом MFD-COMBINATION (код заказа 2010801)
Описание
Программная память и память маски, с easyNet
Способ подключения
винтовая клемма
Класс защиты
IP20

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Размеры (Ш x В x Г)
107,5 x 90 x 30 мм
Вес
0.145 кг
Монтаж
Установлен на крепежный стержень индикатора или на DIN-рейку согласно IEC/EN 60715 , глубина 35 мм (без индикации)
Поперечные сечения соединения
одножильный
0,2⁄4 (AWG 24 - 12) мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой
0,2⁄2,5 (AWG 24 - 12) мм2
Стандартная отвёртка
3.5 x 0.6 мм
Климатические внешние условия
Рабочая температура
-25 - 55, холод в соответствии с IEC 60068-2-1, тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 °C
Конденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Хранение
- 40 - 70 °C
относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Давление воздуха (эксплуатация)
795 - 1080 hPa
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания (IEC/EN 60068-2-6)постоянная амплитуда 0,15 мм
10 - 57 Гц
Колебания (IEC/EN 60068-2-6)постоянное ускорение 2 г
57 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
18 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
1 M
установочное положение
вертикально или горизонтально
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Электростатическая разрядка (IEC EN 61000-4-2, уровень 3, ESD)Выход воздуха
8 кВ
Электростатическая разрядка (IEC EN 61000-4-2, уровень 3, ESD)Разряд контакта
6 кВ
электромагнитные поля (RFI), согласно IEC EN 61000-4-3
10 V/m
Подавление радиочастотных помех
EN 55011 Класс B, EN 55022 Класс B
Импульсное напряжение (IEC/EN 61000-4-4, уровень 3)Кабель питания
2 кВ
Импульсное напряжение (IEC/EN 61000-4-4, уровень 3)Сигнальные провода
2 кВ
Мощные импульсы (скачок напряжения) (IEC/EN 61000-4-5)
2 (кабели питания симметричны, MFD-AC-CP8..) кВ
мощные импульсы (скачок напряжения) (IEC/EN 61000-4-5, уровень 2)
2 (кабели питания симметричны, MFD-AC-CP8..) кВ
Впуск согласно IEC/EN 61000-4-6
10 В
Прочность изоляции
Измерение воздушных зазоров и путей утечки тока
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142
Прочность изоляции
EN 50178
Буферизация часов реального времени
Буферизация часов реального времени
252U067
① резервное время (часы) при полностью заряженном суперконденсаторе
② Срок службы (годы)
Точность часов реального времени
тип. ±5 с/день (±0,5 ч⁄год) с/день
Точность воспроизведения реле времени
Точность реле времени (от значения)
± 0.02 %
РазрешениеДиапазон „S”
5 мс
РазрешениеДиапазон „M:S”
1 с
РазрешениеДиапазон „H:M”
1 мин
Остаточная память
Циклы записи памяти с остаточной индукцией (минимум)
1010 (циклы чтения⁄записи)
Электропитание
Номинальное напряжение [Ue]
24 пост. тока (-15⁄+20 %) В
Допустимый диапазон
20.4 - 28.8 В пост. тока
Остаточная пульсация
≦ 5 %
входной токпри 24 В пост. тока
тип. 200 мА
Посадки напряжения
10 мс
Потеря мощностиПотеря мощности при 24 В пост. тока
3,4 W
Примечание по поводу потери мощности
Потребление тока при 24 В пост. тока
Сеть easyNet
Абонент
максимально 8 Количество
Скорость передачи данных/удаление
1000 кбит/с, 6 м
500 кбит/с, 25 м
250 кбит/с, 40 м
125 кбит/с, 125 м
50 кбит/с, 300 м
20 кбит/с, 700 м
10 кбит/с, 1000 м
Расстояние
макс. 5 M
Гальваническое разделениедля электропитания
да
Гальваническое разделениедля входов
да
Гальваническое разделениедля выходов
да
Гальваническое разделениедля интерфейса ПК, карты памяти, easyNet, easyLink
да
Заглушка шины (первая и последняя карты)
да
Техника присоединения
RJ45, 8 полюсов

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
3.4 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / Graphic panel (EC001412)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Компоненты систем индикации и управления / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
4
With SW interfaces
Yes
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Type of display
Other
With colour display
No
Number of colours of the display
0
Number of grey-scales/blue-scales of display
0
Screen diagonal
0 inch
Number of pixels, horizontal
0
Number of pixels, vertical
0
Useful project memory/user memory
32 kByte
With numeric keyboard
No
With alpha numeric keyboard
No
Number of function buttons, programmable
9
Number of buttons with LED
0
Number of system buttons
0
Touch technology
None
With message indication
Yes
With message system (incl. buffer and confirmation)
No
Process value representation (output) possible
Yes
Process default value (input) possible
Yes
With recipes
No
Number of password levels
1
With printer output
No
Number of online languages
256
Additional software components, loadable
Yes
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA), front side
1
Operation temperature
25 - 55 °C
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
No
Suitable for safety functions
No
Width of the front
0 mm
Height of the front
0 mm
Built-in depth
30 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01 + 2258-02
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

252X016