Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
20 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
6.4 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-20 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+45 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Installatierelais (EC001652)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor electrische circuitverdeler / Installatierelais, schakelrelais (ecl@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014])
Functie
Mechanisch
Montagewijze
DIN-rail
Breedte in module-eenheden
1
Inbouwdiepte
60 Millimeter
Aantal contacten als maakcontact
2
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Stuurspanning 1
24 - 24 Volt
Stuurspanningstype 1
AC
Frequentie stuurspanning 1
50 - 50 Hertz
Stuurspanning 2
0 - 0 Volt
Stuurspanningstype 2
AC/DC
Frequentie stuurspanning 2
0 - 0 Hertz
Nom. (meet)stroom
20 Amp
Voedingsspanning
250 - 250 Volt
Spanningstype voedingsspanning
AC
Max. gloeilampbelasting
0 Watt
Max. belasting TL-buis
0 Voltamp
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
0 Voltamp
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
0 Voltamp
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
0 Amp

Afmetingen

122X112