Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
20 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
2 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
6.4 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-20 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+45 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsrelais (EC001652)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsrelais für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014])
Funktion
mechanisch
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten
1
Einbautiefe
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer
2
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Steuerspannung 1
24 - 24 V
Steuerspannungsart 1
AC
Frequenz der Steuerspannung 1
50 - 50 Hz
Steuerspannung 2
0 - 0 V
Steuerspannungsart 2
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2
0 - 0 Hz
Bemessungsstrom
20 A
Versorgungsspannung
250 - 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Glühlampenlast
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)
0 A

Abmessungen

122X112