Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
20 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
4.4 W
Мин. рабочая температура
-20 °C
Макс. рабочая температура
+45 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation relay (EC001652)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Переключающие, коммутационные реле (ecl@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014])
Function
Mechanical
Mounting method
DIN rail
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
60 mm
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Control voltage 1
24 - 24 V
Type of control voltage 1
AC
Frequency control voltage 1
50 - 50 Hz
Control voltage 2
0 - 0 V
Type of control voltage 2
AC/DC
Frequency control voltage 2
0 - 0 Hz
Rated current
20 A
Supply voltage
250 - 250 V
Voltage type of supply voltage
AC
Max. incandescent lamp load
0 W
Max. load fluorescent lamp
0 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
0 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
0 VA
Max. switching current (cos phi = 0.6)
0 A

Размеры

122X112