Program dostaw

Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
3-biegunowe
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
56 A
Asortyment
PLSM

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
56 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+75 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Liczba biegunów (całkowita)
3
Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
56 A
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
0 kA
Rodzaj napięcia
AC
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Klasa ograniczenia energii
3
Do instalacji podtynkowych
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²