Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
3-polet
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
56 A
Sortiment
PLSM

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
56 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
Andre
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
56 Amp
Merkespenning
400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui
440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp
4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 230 V
0 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
0 Kilo-Amp
Spenningstype
AC
Frekvensområde
50 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse
3
Egnet for innfelt montasje
Nei
Medkoblende nulleder
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Innbyggingsdybde
70.5 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter