Программа поставок

Основная функция
Линейные защитные автоматы
Полюсы
3-полюсн.
Применение
Коммутационные устройства для жилых и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
40 A
Ассортимент
PLSM

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
40 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+75 °C
линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Линейные защитные автоматы, предохранители / Линейные защитные автоматы (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Release characteristic
Other
Number of poles (total)
3
Number of protected poles
3
Rated current
40 A
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V
0 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 - 60 Hz
Current limiting class
3
Suitable for flush-mounted installation
No
Concurrently switching N-neutral
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Additional equipment possible
Yes
Width in number of modular spacings
3
Built-in depth
70.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 75 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²