Leveringsprogramma

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
3-polig
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
40 A
Assortiment
PLSM

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Aantal polen (totaal)
3
Aantal beveiligde polen
3
Nom. (meet)stroom
40 Amp
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
0 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
0 Kiloamp
Spanningstype
AC
Frequentie
50 - 60 Hertz
Energiebegrenzingsklasse
3
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)
Nee
Meeschakelende nul
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Breedte in module-eenheden
3
Inbouwdiepte
70.5 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 75 Graden Celsius
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter