Programma di fornitura

Funzione di base
interruttore di protezione della linea
Poli
a 3 poli
Applicazione
Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali
Corrente nominale [In]
40 A
Assortimento
PLSM

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
40 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+75 °C
lineare per +1°c causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
curva d'intervento
altri
numero di poli (totale)
3
numero di poli protetti
3
corrente di dimensionamento
40 A
tensione di dimensionamento
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
0 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
0 kA
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza
50 - 60 Hz
classe di limitazione energetica
3
adatto per installazione a incasso
no
conduttore neutro a connessione
no
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
larghezza in unità di suddivisione
3
profondità di incasso
70.5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 - 75
sezione conduttore collegabile multifilare
1 - 25 mm
sezione conduttore collegabile unifilare
1 - 25 mm