Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles
3
Application
Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Courant assigné [In]
40 A
Gamme
PLSM

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
40 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+75 °C
linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
0 kA
type de tension
AC
fréquence
50 - 60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
adapté à une installation encastrée
non
pôle neutre sectionné simultanément
non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
70.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25 - 75 °C
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²