Technische gegevens ETIM 6.0
Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])
Aantal fasen
1
Aantal polen
1
Geschikt voor aantal apparaten
0
Delingsmaat
0 mm
Doorsnede
10 mm²
Lengte
231.4 mm
Aantal delingseenheden
1
Nom. continustroom Iu
50 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Pen
Geïsoleerd
Ja
Toegekende stootspanning
4 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
415 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center