Program dostaw

Product range
xEnergy Safety Ci
Funkcja podstawowa
Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa
Pokrywa obudowy
Obudowa pojedyncza z pokrywą
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Normy i przepisy
UL508A
Stopień ochrony
IP65
Opis
Ściany boczne gładkie, bez wytłoczeń
plombowane zamknięcia pokryw
Z łącznikami mocującymi do uchwytu ściennego
Kolor
RAL 7035, jasnoszary (podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Wymiary
Szerokość
375 mm
Wysokość
500 mm
Głębokość
225 mm
głębokość montażowa
200 mm
Type cover
Transparent
Model base
RAL 7035, smooth sides

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
UL508A
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-40 - +80 °C
Stopień ochrony
IP65
Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500Wytrzymałość powierzchniowa
RAL 7035 (podstawa)
Materiał
Obróbka powierzchni
odporność na korozję
Wytrzymałość powierzchniowa
RAL 7035 (podstawa)
Właściwości materiału
elektrycznyOdporność na wyładowania pełzne
KB160, KC175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
KB100, KC200 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
elektrycznyOpór powierzchniowy wg normy IEC 60093
> 1 Ω x 1013
elektrycznyWytrzymałość na przebicie wg normy IEC 60243-1
30 kV/mm
mechanicznyodporność na uderzenia
na życzenie
atmosferycznySłona mgła
IEC 60068-2-11
atmosferycznyOdporność na UV
pod zadaszeniem
atmosferycznyPrzyjmowanie wody zgodnie z DIN EN ISO 62
0.29 %

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
36 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
33 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
31 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
72 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
67 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
62 W
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
Dół 960°C/pokrywa 850°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 30 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK10
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Klasa ochrony 2, dlatego nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
8 kV
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Brak
Transparent cover/door
Tak
Z zamkiem
Nie
Nominal current (In)
1600
Wysokość
500
Szerokość
375
Głębokość
225
Głębokość wbudowania
200
Głębokość wewnętrzna
200
Material plate thickness cabinet
9
Material plate thickness door/cover
6
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Liczba modułów
1
Liczba rzędów
0
Szerokość wyrażona liczbą modułów
17
Number of openings for flange plates
0
Extension possible
Nie
Liczba wejść kablowych
0
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z płytą montażową
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Suitable for lightning protection
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Klasa ochronności
II
Odporność udarowa
IK10
Podtrzymanie funkcji
Inne
Cover with overpressure release
Tak

Aprobaty

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN62208; CE marking
UL File No.
E499317
UL Category Control No.
NITW
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only