Program dostaw

Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
3-biegunowe+N
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
40 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Asortyment
PL7

Dane Techniczne

elektryczny
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
40 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
11.5 W
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
+75 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Głębokość wbudowania
70.5
Charakterystyka wyzwalania
C
Liczba biegunów (całkowita)
4
Liczba biegunów chronionych
3
Prąd znamionowy
40
Napięcie znamionowe
400
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
0
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
0
Zakres częstotliwości
50 - 60
Klasa ograniczenia energii
3
Montaż podtynkowy
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie