Dodavatelský program

Základní funkce
Instalační jističe
Póly
3 póly + N
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
xPole- spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Použití
Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
40 A
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Sortiment
PL7

Technická data

Elektrický
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60898-1 [Icn]
10 kA

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
11.5 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+75 °C
lineární za +1°c vede k 0,5% úbytku proudové zatížitelnosti
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Ochranný vypínac vedení / Ochranný vypínac vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Built-in depth
70.5 mm
Release characteristic
C
Number of poles (total)
4
Number of protected poles
3
Rated current
40 A
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
10 kA
Voltage type
AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
0 kA
Frequency
50 - 60 Hz
Current limiting class
3
Flush-mounted installation
No
Concurrently switching neutral conductor
Yes
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Additional equipment possible
Yes
Width in number of modular spacings
4
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 75 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Explosion-proof
No