Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
3-polet+N
Utløsningskarakteristikk
B
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
32 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Sortiment
PL7
Tekniske data
Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
12.5 W
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
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Innbyggingsdybde
70.5
Utløsningskarakteristikk
B
Poltall (totalt)
4
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
32
Merkespenning
400
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
0
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
0
Frekvensområde
50 - 60
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Medkoblende nulleder
Ja
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
4
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Eksplosjonssikker
Nei
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center