Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič
Póly
4-pólové
Použití
Proudový chránič pro použití v obytných a komerčních instalacích
Jmenovitý pracovní proud [In]
80 A
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
10 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
PF7
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A

Technická data

Elektrický
Typy v souladu s
IEC/EN 61008
Normy a ustanovení
IEC/EN 61008
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]jmenovité provozní napětí [Ue]
230/400 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Mezní hodnoty pracovního napětíZkušební obvod
184 - 440 V AC
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
Jmenovité izolační napětí [Ui ]
440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 kV
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
10 kA
Max. přípustná zálohová pojistkaZkrat [gG/gL]
80 A
Max. přípustná zálohová pojistkaPřetížení [gG/gL]
50 A
Jmenovitá odpojovací a spínací kapacita / jmenovitá zbytková odpojovací a spínací kapacita [Im / IΔm]
800 A
Max. záložní pojistka
50 A gL/gG
Maximální max. jako zařízení na ochranu proti zkratuZáložní pojistka
80 A gL
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 4000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 20000
Reference
Pomocný spínač pro následnou instalaci
Z-HK 248432
Kontakt aktivačního signálu pro následnou instalaci
Z-NHK 248434
Dálkové ovládání a automatické spínací zařízení
Z-FW/LP 248296
Kompaktní skříň
KLV-TC-4 276241
Spínací blokáda
IS/SPE-1TE 101911
Sestava těsnicího krytu
Z-RC/AK-4TE 101062
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 s vhodným krytem
Horní a spodní část svorek
Otevřené / zvedací svorky
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Svorkový průřezJednožilový
1,5 – 35 mm2
Svorkový průřezVícežilový
2 x 16 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
25-55 °C / relativní vlhkost dle normy IEC 60068-2 90-95 %
Tloušťka materiálu sběrnicového budičeTloušťka materiálu
0,8 – 2 mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
80 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
11.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Od 40 °C se maximální přípustný souvislý proud snižuje o 1,2 % na každý 1 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / Vypínac ochrany proti chybnému proudu (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Number of poles
4
Rated voltage
400 V
Rated current
80 A
Rated fault current
0.03 A
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-time delayed tripping
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
10 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
With interlocking device
Yes
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
69.5 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 60 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²
Explosion-proof
No