Program dostaw

Funkcja podstawowa
Wyłącznik różnicowoprądowy
Bieguny
4-biegunowe
Aplikacja
Wyłącznik różnicowo-prądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
Prąd znamionowy [In]
63 A
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
10 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów AC
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
PF7
czułość
wrażliwy na prąd przemienny
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Dane Techniczne

elektryczny
Wersje zgodne z
IEC/EN 61008
Normy i przepisy
IEC/EN 61008
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]znamionowe napięcie pracy [Ue]
230/400 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Wartość graniczna napięcia roboczego Obwód testowy
184 - 440 V AC
czułość
wrażliwy na prąd przemienny
Znamionowe napięcie izolacji [Ui ]
440 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 kV
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
10 kA
Maks. zabezpieczenie wstępneZwarcie [gG/gL]
63 A
Maks. zabezpieczenie wstępnePrzeciążenie [gG/gL]
40 A
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania / Znamionowa różnicowa zdolność załączania i wyłączania [Im / IΔm]
630 A
Maks. dobezpieczenie
40 A gL/gG
maksymalne wstępne zabezpieczenie jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe Dobezpieczenie
63 A gL
trwałośćelektryczny [Eksploatacja]
≧ 4000
trwałośćmechaniczny [Eksploatacja]
≧ 20000
Referencje
Dodatkowy przełącznik do późniejszego zamontowania
Z-HK 248432
Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania
Z-NHK 248434
Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania
Z-FW/LP 248296
Kompaktowa obudowa
KLV-TC-4 276241
Blokada przełączania
IS/SPE-1TE 101911
Pokrywa uszczelniająca
Z-RC/AK-4TE 101062
mechaniczny
Wymiary montażowe zatyczki
45 mm
Wymiar gniazdka urządzenia
80 mm
Szerokość montażowa
70 (4JC) mm
Montaż
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Zaciski góra i dół
Zaciski otwarte/podnoszone
ochrona zacisków
ochrona przed dotykiem palca i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Przekrój zaciskuprzewód pojedynczy
1,5–35 mm2
Przekrój zaciskuwielożyłowy
2 x 16 mm2
Grubość materiału szyn
0.8 - 2 mm
dopuszczalna temperatura składowania wzgl. transportu
-35 - +60 °C
Wytrzymałość klimatyczna
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Grubość materiału szynGrubość materiału
0,8–2 mm

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
13.4 W
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
+60 °C
Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Wyłącznik różnicowoprądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400
Prąd znamionowy
63
Znamionowy prąd różnicowy
0.03
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Sposób montażu
Szyna DIN
Czułość
AC
Ochrona selektywna
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Nie
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10
Odporność na udar prądowy
0.25
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
69.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60
Stopień zanieczyszczenia
2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 35
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie