Leveringsprogramma

Basisfunctie
Aardlekschakelaars
polen
4-polig
Toepassing
Reststroombeveiligingsschakelaar voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
Nom. stroom [In]
63 A
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type AC
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PF7
Toepasbaarheid
Wisselstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A

Technische gegevens

Elektrisch
Uitvoering conform
IEC/EN 61008
normen en bepalingen
IEC/EN 61008
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
230/400 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Grenswaarde bedrijfsspanning Testcircuit
184 - 440 V AC
Toepasbaarheid
Wisselstroomgevoelig
Nominale isolatiespanning [Ui ]
440 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 kV
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Max. toelaatbare voorzekeringKortsluiting [gG/gL]
63 A
Max. toelaatbare voorzekeringoverbelasting [gG/gL]
40 A
Nominaal schakelvermogen / nominaal foutschakelvermogen [Im / IΔm]
630 A
Max. voorzekering
40 A gL/gG
Maximale voorzekering als kortsluitbeveiligingVoorzekering
63 A gL
LevensduurElektrisch [Schakelingen]
≧ 4000
LevensduurMechanisch [Schakelingen]
≧ 20000
Referenties
Hulpcontact voor installatie naderhand
Z-HK 248432
Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie
Z-NHK 248434
Extern besturings- en automatische schakelaar
Z-FW/LP 248296
Compacte behuizing
KLV-TC-4 276241
Schakelelement vergrendeling
IS/SPE-1TE 101911
Afsluitset
Z-RC/AK-4TE 101062
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat apparaatsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
70 (4TE) mm
montage
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
veilig voor aanraking van hand en vingers, DGUV VS3, EN 50274
KlemdoorsnedeEenaderig
1,5 - 35 mm2
KlemdoorsnedeMeeraderig
2 x 16 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 - 2 mm
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-35 - +60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55°C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Materiaaldikte railMateriaaldikte
0.8 - 2 mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
13.4 W
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
+60 °C
Vanaf 40 °C vermindert de maximaal toelaatbare continu stroom met 1,8% per 1 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400 V
Nom. (meet)stroom
63 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
AC
Selectieve bescherming
Nee
Kortstondigvertraagd type
Nee
Kortsluitvastheid (Icw)
10 kA
Stootspanningsvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Met vergrendelingsvoorziening
Ja
Frequentie
50 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
69.5 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 60 °C
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 mm²
Explosieveilig
Nee