Delivery program

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Uitvoering RMQ
Klassiek
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Paddenstoelvorm
diameter [⌀]
38 mm
Verlichting
Onverlicht
Draaiontgrendeling
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
kleur
Paddestoelknop
rood
Paddestoelknop sokkel
geel
RAL-waarde
RAL 3000
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Max. Uitrusting: 4 x M22-(C)K01, …10 of 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
VDE 0660
IEC/EN 60947
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
conform IEC 60068-2-27
Halfsinus
Schokduur 11 ms
50 g
Scheepvaarttoelating
LR
GL
DNV

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Drukknop frontelement (paddenstoel) (EC001038)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor paddestoelknop (ecl@ss13-27-37-12-12 [AKF030019])
Kleur knop
Rood
Bouwvorm lens
Rond
Diameter kap
38 mm
Gatdiameter
22.5 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 13
Type knop
Hoog
Geschikt voor verlichting
No
Met verlichting
No
Voedingsspanning lamp
0 V
Schakelfunctie vergrendelend
Yes
Terugverend
No
Met frontring
No
Materiaal frontrand
Overig
Kleur frontrand
Overig
Geschikt voor noodstop
Yes
Type ontgrendeling
Draaiontgrendeling

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13