Leveringsprogramma

Ingangen aantal digitaal
Digitaal: 8 daarvan als interrupt bruikbaar: 4
Uitgangen aantal
Transistor: 6
Geïntegreerde interfaces
CANopen®/easyNet
RS232
Aanwijzingen
uitbreidbaar met → uitbreidingen XI/OC
Alleen in combinatie met → montagerek XI/OC
Werkgeheugen
128 kByte
Cyclustijd voor 1 k commando's (Bit, Byte)
< 0.5 ms
Geheuge
Toepassing/marker/retain-data
128 KB/8 KB/8 KB
Geïntegreerde webserver
nee
Informatie over de uitlevering
De volgende toebehoren zijn nodig: aansluitklemmen, montagerek, accu
Goedkeuringen
EAC

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen

EN 50 178
Omgevingstemperatuur
0 - +55 °C
Opslag [ϑ]
-25 - +70 °C
inbouwpositie
Horizontal
relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie (IEC/EN 60068-2-30)
10 - 95 %
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
Vibration resistance
x 10 - 57 Hz ±0.075 mm
57 - 150 Hz ±1.0 g
Schokbestendigheid
15
Schokduur 11 ms g
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/2
beschermingsgraad
IP20
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Storingsemissie
EN 50081-2, Class A
Storingsongevoeligheid
EN 50082-2
Accu (levensduur)
gem. 5 jaar
Gewicht
0.23 kg
aansluitklem
Plug-in terminal block
AansluitdiametersSchroefklemmenSoepel met adereindhuls
0.5 … 1.5 mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenEenaderig
0.5 … 2.5 mm2
AansluitdiametersSpring loaded terminalsflexible
0.34 … 1.0 mm2
AansluitdiametersSpring loaded terminalsEenaderig
0.14 … 1.0 mm2
Voedingsspanning
Duur van de netspanningsonderbreking
10 ms
Herkaaalfrequentie
1 s
Ingangsspanning
24 V DC
Toelaatbaar bereik
20.4 - 28.8 V DC
Input rating
Max. 26 W
restrimpelspanning
5 %
Maximum power loss (without local I/O) [Pv]
6 W
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
zonder lokale I/O
Overspanningsbeveiliging
Yes
Ompoolbeveiliging
Ja
Mains filter (external)
Yes
inschakelstroom
No limitation (limited only by upstream 24 V DC power supply unit) x In
Signal module output voltagenom. waarde
5 V DC
Signal module output voltageuitgangsstroom
3.2 A
Signal module output voltageShort-circuit rating
Yes
Signal module output voltageElectrically isolated from the supply voltage
No
CPU
Processor
Infineon C164
Geheuge
Program code and program data
128/128 kByte
Merkers/Retaindaten
8/8 kByte
Cyclustijd voor 1 k commando's (Bit, Byte)
< 0.5 ms
Interfaces
Serial interface (RS232) without handshake linesOverdrachtssnelheid
Max. 57.6 kb/s
Serial interface (RS232) without handshake linesAansluittechniek
RJ45
Serial interface (RS232) without handshake linesPotential isolation
No
CANopen®max. overdrachtssnelheid
500000 Bits/s
CANopen®Potentiaalscheiding
Yes
CANopen®Device profile
To DS 301 V4
CANopen®PDO type
Asyn., cyc., acyc.
CANopen®aansluiting
Steekbaar klemmenblok
CANopen®Busafsluitweerstanden
External
CANopen®deelnemers
max. 126 aantal
Watchdog
Yes
RTC (real-time clock)
Yes
Power supply of local inputs/outputs (24 VQ/0 VQ)
Ingangsspanning
24 V DC
Voltage range
19.2 - 30, note polarity V DC
PotentiaalscheidingPower supply against CPU voltage
Yes
Overspanningsbeveiliging
Yes
Protection against polarity reversal
Yes
Digitale ingangen
Input current per channel at nominal voltage
Normally 3.5 mA
Power loss per channel
Normally 85 mW
Voltage level to IEC/EN 61131-2Schakelniveau conform EN 61131-2 type 1
Low < 5 V DC, high > 15 V DC
Input delayOff → On
Normally 0.1 ms
Input delayOn → Off
Normally 0.1 ms
Ingangen
8 (4 of which are interrupt inputs) aantal
Channels with the same reference potential
8 aantal
Toestandsindicatie
LED
digitale uitgangen
Kanalen
6 aantal
Power loss per channel
0.08 W
QX0.0 to QX0.3
0.5 A
Output delayOff → On
Normally 0.1 ms
Output delayOn → Off
Normally 0.1 ms
Channels with the same reference potential
6 aantal
Toestandsindicatie
LED
Schakelvermogen
IEC/EN 60947-5-1, utilization category DC-13
Inschakelduur
x 100 % ID
Gelijktijdigheidsfactor
1 g

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
6 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / PLC basiseenheid (EC000236)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / PLC-basisapparaat (ecl@ss10.0.1-27-24-22-07 [AKE530014])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 Volt
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 Volt
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 Volt
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal relaisuitgangen
0
Max. aantal schakelklokken
1000
Uitvoering
Modulair
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.5 Milliseconde
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal analoge ingangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
6
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Systeemcomponenten
Ja
Redundantiemogelijkheid
Nee
Met display
Nee
Geheugentype
RAM
Geheugenomvang
128 Kilobyte
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Categorie volgens EN 954-1
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
60 Millimeter
Hoogte
100 Millimeter
Diepte
100 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen

272X121