Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Удлинитель вала
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM1/2
Описание
Длина 290 мм, любое укорачивание
Комплект поставки
Удлинитель вала, 1 шт.
Функция
Макс. глубина установки 400 мм
Применяемое для
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Length
290 mm
Cross section height
8 mm
Cross section width
8 mm

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required

Размеры

123X513
в комбинации с поворотной ручкой с дверной муфтой NZM1-XT(V)D(V)(R)
123X515
в комбинации с поворотной ручкой с дверной муфтой NZM2-XT(V)D(V)(R)