Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Forlengelsesaksel
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM1/2
Beskrivelse
Lengde 290 mm, kan forkortes etter behov
Leveringsomfang
Forlengelsesaksel, 1 stk.
Funksjon
400 mm maks. montasjedybde
kan brukes for
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Startapparater (EG000017) / Bryteraksling (EC000916)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Lengde
290 Millimeter
Tverrsnitt høyde
8 Millimeter
Tverrsnitt bredde
8 Millimeter

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required

Dimensjoner

123X513
i forbindelse med roterende håndtak NZM1-XT(V)D(V)(R)
123X515
i forbindelse med roterende håndtak NZM2-XT(V)D(V)(R)