Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Prodlužovací osa
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM1/2
Popis
Délka 290 mm, lze přiříznout na potřebnou délku
Equipment supplied
Extension shaft, 1 pc.
Funkce
Max. montážní hloubka 400 mm
Použitelný pro
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Osa spínacu (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Length
290 mm
Cross section height
8 mm
Cross section width
8 mm

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required

Rozměry

123X513
in connection with NZM1-XT(V)D(V)(R) door coupling rotary handle
123X515
in connection with NZM2-XT(V)D(V)(R) door coupling rotary handle