Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Undersortiment
Monteringsskap
Tilbehør
Isolert kapsling for PKZ
Kapslingsklasse
IP65
kan brukes for
Cannot be used with PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
+L-PKZ0 (units)
+U oder A
+NHI oder AGM
PKZM0-... und VHI
Merknader
Hard plate med kabelinngangsspor som kan skjæres ut.
I hvert tilfelle 2 metriske M20/M25-kabelinngangsutsparinger i topp og bunn.
Med integrert N- og PE-klemme.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
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
12.5 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Kapslingsmateriale
Plast
Bredde
100
Høyde
180
Dybde
132
Med gjennomsiktig deksel
No
Egnet for nødstopp
No
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Godkjenninger

Specially designed for North America
No