Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Dílčí sortiment
Skříňky pro povrchovou montáž
Příslušenství
Izolované kryty pro PKZ
Stupeň krytí
IP 65
Použitelné pro
Nelze použít s PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
+L-PKZ0 (jednotky)
+U oder A
+NHI oder AGM
PKZM0-... und VHI
Poznámky
Tvrdé sklo s výřezy kabelové průchodky, které lze vyříznout.
V každém případě 2 metrické výřezy kabelové průchodky M20/M25 nahoře a dole.
Se zabudovanou svorkou N a PE.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
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
12.5 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Housing material
Plastic
Width
100 mm
Height
180 mm
Depth
132 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
No
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other

aprobace,

Specially designed for North America
No