260363 CI-K2H-PKZ0-G
Isolierstoffgehäuse CI-K2H, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für PKZ0, + Drehgriff, schwarz/grau, Hartspiegelausführung
Isolierstoffgehäuse für PKZM0 +Drehgriff, schwarz/grau, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung
Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung
Untersortiment
Aufbaugehäuse
Zubehör
Isolierstoffgehäuse für PKZ
mit schwarz-grauem Drehgriff
Schutzart
IP65
verwendbar für
PKZM0-…
+NHI oder AGM
+U oder A
+NHI-E
+L-PKZ0 (2 Stück)
Nicht verwendbar mit PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
+NHI oder AGM
+U oder A
+NHI-E
+L-PKZ0 (2 Stück)
Nicht verwendbar mit PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
Hinweise
Mit integrierter N- und PE-Klemme.
Je 2 metrische M20/M25-Vorprägungen oben und unten.
Hartspiegel mit ausbrechbaren Vorprägungen.
Je 2 metrische M20/M25-Vorprägungen oben und unten.
Hartspiegel mit ausbrechbaren Vorprägungen.
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
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
12.5 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
100 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
132 mm
Mit transparentem Deckel
nein
Geeignet für NOT-AUS
nein
Ausführung
Aufbau
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center