Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Поворотная ручка с дверной муфтой
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM1
Описание
Поворотная ручка с дверной муфтой для управления выключателем при закрытой двери шкафа управления
Функция
Стандарт, черный/серый
Класс защиты
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Возможность блокировки
Возможность запирания в положении 0 на ручке с максимальным числом навесных замков до 3 штук.
с блокировкой двери
Блокировка двери
при запирании ВЫКЛ и ВКЛ не перелистывается
модифицируется в положении незывершённый ВКЛ
возможность открывания снаружи отверткой
Дверь открывается при ВЫКЛ.
Информация по проектированию
Наружная предупредительная табличка/табличка с наименованием, крепится зажимом
в сборе, включая поворотный привод и соединительные части
Дополнительно требуется удлинитель вала
Применяемое для
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
запираемый
простой
указания

Выключатель может быть установлен также при повороте на 90° до горизонтального положения слева/справа, при постоянном положении ручки.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Black
Suitable for emergency stop
No
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for switch disconnector
Yes

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Размеры

123X480
123X196
123X501
123X558
Минимальный зазор поворотной ручки с дверной муфтой, от оси вращения двери