260129 NZM3-XDV
Draaibed. op schakelaar incl. knop NZM3, zwart
Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: compleet met draaibediening, combineerbaar met afschermkap, MODAN-greepstandindicatie via draadbediening naderhand monteerbaar. Standaard, zwart/grijs. afsluitbaar in de 0-stand op de schakelaar met max. 3 hangsloten. Toepasbaar voor: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Draaigreep op schakelaar
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM3
Beschrijving
Maakt bedienen van de schakelaar via een draaibeweging mogelijk en stelt een vergrendelbaarheid ter beschikking.
Functie
Standaard, zwart/grijs
Beschermingsgraad
IP20
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in de 0-stand op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Projecteringsinformatie
Compleet met draaibediening
Combineerbaar met afschermkap
MODAN-greepstandindicatie via draadbediening naderhand monteerbaar
Combineerbaar met afschermkap
MODAN-greepstandindicatie via draadbediening naderhand monteerbaar
Bedienen
draaigreep
Toepasbaar voor
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
aanwijzingen
Schakelaar ook 90° links/rechts horizontaal inbouwbaar, bij altijd dezelfde greeppositie.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Met inschakelvergrendeling
Nee
Met sleutelslot
Nee
Hangslotvergrendeling
Ja
Kleur
Zwart
Geschikt voor noodstop
Nee
Met as
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 12
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center