Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Поворотная ручка на выключателе
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM1
Описание
Обеспечивает срабатывание выключателя посредством вращение, имеет возможность запирания
Функция
Стандарт, черный/серый
Класс защиты
IP20
Возможность блокировки
Возможность запирания в положении 0 на выключателе с использованием макс. 3 навесных замков.
Информация по проектированию
в сборе с поворотным приводом
комбинируется с изолирующим окружением
Запрос положения ручки MODAN устанавливается пользователем посредством проволочного расцепителя
приведение в действие
Поворотная ручка
Применяемое для
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
указания

Выключатель может быть установлен также при повороте на 90° до горизонтального положения слева/справа, при постоянном положении ручки.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Black
Suitable for emergency stop
No
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for switch disconnector
Yes

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20

Размеры

123X296
123X196