Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Roterende håndtak på bryter
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM1
Beskrivelse
Muliggjør betjening av bryteren med dreiebevegelse og stiller en låsemulighet til disposisjon
Funksjon
Standard, svart/grå
Kapslingsklasse
IP20
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling på bryteren med maks. 3 hengelåser
Prosjekteringsinformasjon
komplett med roterende drivverk
kan kombineres med ramme
MODAN forespørsel om grepposisjon, kan ettermonteres per trådutløser
Aktivering
Roterende håndtak
kan brukes for
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Merknader

Bryteren kan også monteres liggende 90° mot venstre/høyre, alltid ved samme gripestilling.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Med omstartsperre
Nei
With key lock
Nei
Låses med hengelås
Ja
Farge
Svart
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X, 12

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20

Dimensjoner

123X296
123X196