Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Liczba biegunów
3-biegunowe
liczba przewodów
3 pole
Wielkość gabarytowa
NZM3
Akcesoria
Technikę połączeń
Akcesoria
podłączenia na śrubę
Prąd znamionowy [In]
630 A
Stosowane do
NZM3, PN3, N(S)3
Przekrój doprowadzeń
Rodzaj przewoduKable Cu/Al
Copper cable lugs
Aluminium cable lug
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x 16 - 300
2 x 16 - 240 mm2
AWG/kcmil
1 x 4 - 350
2 x 350 mm2
Przekrój doprowadzeń
Taśma Cu liczba płytek x szerokość x grubość płytki
10 x 32 x 1.0
+ 5 x 32 x 1.0 mm2
Szyna miedziana szerokość x grubość [Szerokość]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
Wskazówki

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4 pole circuit-breakers.

Standard connection with all NZM3, PN3 and N3 circuit-breakers.

Conversion kit for circuit-breaker with box terminal.

Use only specialized cable lugs with a narrow design; see NZM*XKS* types. Otherwise, NZM*XKP phase disconnectors must be used, even for insulated cable lugs.

Fitted within the switch housing.

If a busbar is used, this must be insulated using heat-shrink tubing and an NZM3(-4)-XKSA cover; the insulation must be 400 mm thick.

Ue ≧ 525 V AC:

For all other connection types, an NZM3(-4)-XKSA cover must be used.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Inne

Aprobaty

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Refer to main component information