Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Poltall
3-polet
Lederantall
3-polet
Størrelse
NZM3
Tilbehør
kabeltilkobling
Tilbehør
skrutilkobling
Nominell strøm [In]
630 A
kan brukes for
NZM3, PN3, N(S)3
Klemmekapasitet
LedertypeCu-/Al-kabel
Cu-kabelsko
Al-kabelsko
Klemmekapasitetfintrådet
1 x 16 - 300
2 x 16 - 240 mm2
AWG/kcmil
1 x 4 - 350
2 x 350 mm2
Klemmekapasitet
Cu-bånd lamellantall x bredde x lamelltykkelse
10 x 32 x 1,0
+ 5 x 32 x 1,0 mm2
Cu-skinne bredde x tykkelse [Bredde]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
Merknader

Typen inneholder deler til en klemme i toppen eller bunnen, for 3- eller 4-polede skillebrytere.

Standardtilkobling med NZM3-, PN3- og N3-skillebrytere.

Konverteringssett for skillebryter med boksterminal.

Bruk bare spesielle kabelsko med en smal design. Se NZM*XKS*-typer. Ellers må NZM*XKP-fasefrakoblere brukes, selv for isolerte kabelsko.

Montert inne i bryterhuset.

Hvis en samleskinne brukes, må denne isoleres ved bruk av en krympestrømpe og et NZM3(-4)-XKSA-deksel. Isolasjonen må være 400 mm tykk.

Ue ≧ 525 V AC:

For alle andre tilkoblingstyper må du bruke et NZM3(-4)-XKSA-deksel.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Ledningsett for effektbryter (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Egnet for antall poler
3
Modell / utførelse
Andre

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Refer to main component information