Программа поставок

Принадлежности
Крышка соединения
Количество проводников
3-полюсн.
Принадлежности
Крышка соединения
Применяемое для
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
указания

Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3‐полюсного выключателя.

Изоляция и защита от прикосновения при подсоединении кабельных наконечников, шин или использования тоннельных клемм.

В случае тоннельных клемм входит в комплект.

При использовании изолированных проводов степень защиты IP1X.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase separation plate for power circuit breaker (EC002035)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])
Model
Other

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Refer to main component information

Размеры

123X306
① 3-полюсн.
② 4-полюсн.