25NHG0B NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 0

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
25 A
Nominale spanning
AC 500 V
Bouwgrootte
NH0
Bedrijfsklasse
gL/gG
Kenmelder
dubbele melder
Beschrijving
onder spanning staande grepen
uitschakelvermogen
120 kA
toepasbaar voor grootte
industrieel
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-2 zekeringsysteem A
DIN 43620
VDE 0636-2

Technische gegevens ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
DIN-grootte
NH0
Nom. (meet)stroom
25 A
Nom. (meet)spanning
500 V
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Uitvoering kenmelder
Combikenmelder