25NHG0B NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 0
Sikringskassett, Lav spenning, 25 A, AC 500 V, 120 kA, NH0, gL/gG, IEC, dual indikator, strømførende gripehåndtak
EL-Nummer
1664024
Smeltesikring, Sikringskassett, Lav spenning, 25 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, dobbelt indikatorsystem (kombinasjon), firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene, strømførende gripehåndtak, IEC 60269-2 smeltesikringsystem A, DIN 43620, VDE 0636-2
Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
25 A
Nominell spenning
AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse
NH0
Brukskategori
gL/gG
Statusindikator
dual indikator
Beskrivelse
strømførende gripehåndtak
Bryteevne
120 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
industriell
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-2 smeltesikringsystem A
DIN 43620
VDE 0636-2
DIN 43620
VDE 0636-2
Tekniske data etter ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
NH0
Nominal rated current
25 A
Nominal rated voltage
500 V
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center