25NHG0B NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 0
Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, 120 kA, NH0, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 25 A; AC 500 V; NH0; gL/gG; IEC; duales (Kombinations-) Kennmeldersystem; Quadratischer Körper mit Messerkontakten; spannungsführende Grifflaschen; IEC 60269-2 Sicherungssystem A; DIN 43620; VDE 0636-2
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
25 A
Bemessungsspannung
AC 500 V
Baugröße
NH0
Betriebsklasse
gL/gG
Ausführung Kennmelder
Doppelkennmelder
Beschreibung
spannungsführende Grifflasche
Ausschaltvermögen
120 kA
Verwendung
Industriell
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-2 Sicherungssystem A
DIN 43620
VDE 0636-2
DIN 43620
VDE 0636-2
Technische Daten nach ETIM 6.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Baugröße
NH0
Bemessungsstrom
25 A
Bemessungsspannung
500 V
Betriebsklasse
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center